概要
解体用途および建設用途に使用します。
重要な仕様
6 件中 1-6 件を表示
| 運転質量 - ツール装着時 | 326.3 lb 148 kg |
| エネルギークラス | 272.9 ft·lbf 370 J |
| 機械クラス | 3~4トンミニ油圧ショベル 3~4トンミニ油圧ショベル |
| ツールシャフト直径 | 2.1 in 53 mm |
| 衝撃回数 | 600~1,100 bpm 600~1,100 bpm |
| 最小動作圧力 | 1491.9 psi 10286 kPa |
| 最小キャリア質量 | 6613.9 lb 3000 kg |
| 最適な油圧流量 | 25~50 lpm(6.6~13.2 gpm) 25~50 lpm(6.6~13.2 gpm) |
| 全幅 | 10.9 in 277 mm |
| 全長 | 18.7 in 476 mm |
| 全高 | 46.5 in 1182 mm |
| 高さ - ツール別 | 32.4 in 822 mm |
| 騒音レベル | 128 dB 128 dB |
| マウンチングブラケットサイズ | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true