| 運転質量 - ツール装着時 | 562.2 lb 255 kg |
| エネルギークラス | 501.5 ft·lbf 680 J |
| 機械クラス | 5~6トンミニ油圧ショベル 5~6トンミニ油圧ショベル |
| ツールシャフト直径 | 2.7 in 68 mm |
| 衝撃回数 | 500~900 bpm 500~900 bpm |
| 最小動作圧力 | 1775 psi 12238 kPa |
| 最小キャリア質量 | 8000.6 lb 3629 kg |
| 最適な油圧流量 | 40~70 lpm(10.6~18.5 gpm) 40~70 lpm(10.6~18.5 gpm) |
| 全幅 | 14 in 355 mm |
| 全長 | 26.4 in 671 mm |
| 全高 | 53.3 in 1353 mm |
| 高さ - ツール別 | 36.5 in 926 mm |
| 騒音レベル | 128 dB 128 dB |
| マウンチングブラケットサイズ | ピンオン式 ピンオン式 |
ブレーカ B6サイドマウント
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- 運転質量 - ツール装着時
- 562.2 lb
- 255 kg
- エネルギークラス
- 501.5 ft·lbf
- 680 J
- 機械クラス
- 5~6トンミニ油圧ショベル
- 5~6トンミニ油圧ショベル
機能一覧
- 工具一式とストレージボックス
- 2個のツール(円錐形チゼルx1、横方向チゼルx1)
- メンテナンスキット
製品仕様 B6サイドマウント
B6サイドマウント を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ブレーカ
B6サイドマウント
選択済み
- 運転質量 - ツール装着時
- 562.2 lb
- 255 kg
- エネルギークラス
- 501.5 ft·lbf
- 680 J
- 機械クラス
- 5~6トンミニ油圧ショベル
- 5~6トンミニ油圧ショベル
ブレーカ
B6s
- 運転質量 - ツール装着時
- 610.7 lb
- 277 kg
- エネルギークラス
- 501.5 ft·lbf
- 680 J
- 機械クラス
- 4 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
- 4 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
ブレーカ
B8
- 運転質量 - ツール装着時
- 771 lb
- 349.7 kg
- エネルギークラス
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- 機械クラス
- 6 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
- 6 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
メディア・ギャラリ
写真
360度ビュー
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
B6サイドマウントブレーカに含まれる品目
B6サイドマウントブレーカメンテナンスキット
B6サイドマウントブレーカのマウンチングのクローズアップ