B2サイドマウント

ブレーカ B2サイドマウント

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

運転質量 - ツール装着時
272.5 lb
123.6 kg
エネルギークラス
213.9 ft·lbf
290 J
機械クラス
1トンミニ油圧ショベル
1トンミニ油圧ショベル

概要

解体用途および建設用途に使用します。

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

用途

用途

CAT® Bブレーカは、歩道、車道、舗装道路などのコンクリートの粉砕、石造建築、整地、造園、ユーティリティ修理のための凍結地面の破砕といった、幅広い建設用途や軽い解体用途に適しています。
人間工学に基づいて配置された油圧ライン

人間工学に基づいて配置された油圧ライン

人間工学に基づいて配置された油圧ラインは、整備性を最適化できるように設計されており、アクセスが容易なほか、特殊なツールも必要ありません。ハウジングは衝撃時の力や汚れを防ぐことができる位置に配置されていながらも、レンチでアクセスすることができます。ブレーカが車両に搭載された状態で、油圧ラインやバックヘッド圧力の確認や充填が可能であるため、ブレーカの状態をすばやく監視できます。
ガス燃焼設計

ガス燃焼設計

ガス燃焼設計によって、長期にわたって一貫した高い生産性を実現できるため、コンクリート、アスファルト、岩、軽度の溝掘り作業などの用途でブレーカの信頼性を高めることができます。
ピンオン/サイドマウント式

ピンオン/サイドマウント式

ピンオン/サイドマウント式ブレーカはさらなる柔軟性を実現し、公道または建物破壊作業により適しています。また、ボルト留めされた接合部の数が減少しているため、フレームがさらに堅牢になりブレーカの耐用年数が向上します。
スリップフィット式ブッシュ

スリップフィット式ブッシュ

スリップフィット式ブッシュは現場で交換できるうえ、1本のロックピンによる容易なメンテナンスにより、摩耗寿命を延長でき、所有コストや運転経費を削減できます。上部ブッシュは360°回転するほか、下部ブッシュは2つの位置があり、90°回転できます。
各Bシリーズブレーカに付属の内容

各Bシリーズブレーカに付属の内容

各Bシリーズブレーカには、以下が付属しています。
  • 工具一式とストレージボックス
  • 2個のツール(円錐形チゼルx1、横方向チゼルx1)
  • メンテナンスキット

製品仕様 B2サイドマウント

運転質量 - ツール装着時 272.5 lb 123.6 kg
エネルギークラス 213.9 ft·lbf 290 J
機械クラス 1トンミニ油圧ショベル 1トンミニ油圧ショベル
ツールシャフト直径 1.8 in 45 mm
衝撃回数 700~1,200 bpm 700~1,200 bpm
最小動作圧力 1276.3 psi 8800 kPa
最小キャリア質量 3300.3 lb 1497 kg
最適油圧流量 20~30 lpm(5.3~7.9 gpm) 20~30 lpm(5.3~7.9 gpm)
全幅 8.5 in 217 mm
全長 15.4 in 391 mm
全高 42.4 in 1076 mm
高さ - ツール別 29.5 in 750 mm
騒音レベル 128 dB 128 dB
マウンチングブラケットサイズ ピンオン式 ピンオン式

B2サイドマウント を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

B2サイドマウントブレーカに含まれる品目

B2サイドマウントブレーカメンテナンスキット

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
B2サイドマウントブレーカに含まれる品目
B2サイドマウントブレーカメンテナンスキット

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  B2サイドマウント

その他のキャンペーンを見る