| 1分あたりの打撃数 | 300~450 300~450 |
| 最小運転質量 | 5509 lb 2499 kg |
| 最小定格流量 | 48 gal/min 180 l/min |
| 最大定格流量 | 63 gal/min 240 l/min |
| 最小動作圧力 | 2277 psi 15700 kPa |
| 最大動作圧力 | 2567 psi 17700 kPa |
| ツールシャフト直径 | 6.1 in 155 mm |
| 最小キャリア質量 | 61729 lb 28 t |
| 最大キャリア質量 | 77161 lb 35 t |
重要な仕様
CAT® GCブレーカは、岩石破砕およびコンクリートの解体において耐久性を発揮するように設計されています。 強力な油圧システムを備え、メンテナンスエリアに迅速にアクセスできるCat GCブレーカは、全体的な生産性を高め、メンテナンスコストを下げるのに役立ちます。CAT GCブレーカは、道路建設、溝掘り、解体など、さまざまな用途に対応する汎用性のあるソリューションです。
| 1分あたりの打撃数 | 300~450 300~450 |
| 最小運転質量 | 5509 lb 2499 kg |
| 最小定格流量 | 48 gal/min 180 l/min |
| 最大定格流量 | 63 gal/min 240 l/min |
| 最小動作圧力 | 2277 psi 15700 kPa |
| 最大動作圧力 | 2567 psi 17700 kPa |
| ツールシャフト直径 | 6.1 in 155 mm |
| 最小キャリア質量 | 61729 lb 28 t |
| 最大キャリア質量 | 77161 lb 35 t |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
CAT H130 GCブレーカ(サイドマウント)
作業現場のCAT H120 GCブレーカ(サイドマウント)
CAT H120 GCブレーカ(サイドマウント)
地上で作業可能なブレーカのメンテナンス
作業現場のCAT H120 GCブレーカ(サイドマウント)
CAT® GCブレーカ | 主な機能と利点