H180 GC

GCブレーカ H180 GC

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

1分あたりの打撃数
200~250
200~250
最小運転質量
10581 lb
4799 kg
最小定格流量
58 gpm
220 l/min

機能一覧

優れた性能

優れた性能

        
  • ブレーカツールの直径が大きく、作業現場での頑強な岩石およびコンクリートの破砕用途に役立つ高い打撃力を発揮します。
  •     
  • CAT GCブレーカは、高い打撃力と高速な打撃回数を可能にする設計で、素早く物体を破砕し、効率性と生産性を高めます。
  •     
  • CAT GCブレーカは、対応する機械に対して完全にテストおよび検証されており、性能と適合性が向上しています。
容易なメンテナンス

容易なメンテナンス

        
  • スリップフィットと90度回転可能な下部ブッシュによって、現場での交換が容易になり、サービス時間の短縮とサービス寿命の延長につながります。
  •     
  • メンテナンスエリアに迅速かつ容易にアクセスできるので、ブレーカのメンテナンスを簡単に行うことができます。
  •     
  • 日常のツールの点検と給脂ポイントへのアクセスは、ブレーカを機械にマウントした状態のままで、地上から行うことができます。
  •     
  • 接続ハードウェアが強化され、ボルト締付けプロセスが容易になったことで、接合部がより強力になり、耐久性が向上し、ブレーカの寿命の延長に寄与します。
信頼性と耐久性

信頼性と耐久性

        
  • パワーセルは高品質の合金製で2段階の熱処理が施されており、耐久性の向上とサービスコストの低減に役立ちます。
  •     
  • 油圧部品は、ハウジング内での破損を防ぐシールド付きであるため、作業現場での休車時間が短縮されます。
  •     
  • CATブレーカラインキットではリターンオイル配線は独立しているため、メイン油圧システムの汚染を防ぎます。

製品仕様 H180 GC

1分あたりの打撃数 200~250 200~250
最小運転質量 10581 lb 4799 kg
最小定格流量 58 gpm 220 l/min
最大定格流量 71 gpm 270 l/min
最小動作圧力 2843 psi 19600 kPa
最大動作圧力 3408 psi 23500 kPa
ツールシャフト直径 7.3 in 185 mm
最小キャリア質量 88184 lb 40 t
最大キャリア質量 121253 lb 55 t

H180 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

CAT H180 GCブレーカ(トップマウント)

CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時

地上で作業可能なブレーカのメンテナンス

CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時

CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時

CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)油圧ショベル

Cat H120 GCブレーカ(トップマウント)とオペレータ

CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)溝堀り時

CAT H180 GCブレーカ(トップマウント)
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時
地上で作業可能なブレーカのメンテナンス
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)作動時
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)油圧ショベル
Cat H120 GCブレーカ(トップマウント)とオペレータ
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)溝堀り時

CAT® GCブレーカ | 主な機能と利点

CAT® GCブレーカ | 主な機能と利点

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H180 GC

その他のキャンペーンを見る