H65s

ブレーカ H65s

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

運転質量 - ツール装着時
859.8 lb
390 kg
エネルギークラス
800.3 ft·lbf
1085 J
機械クラス
5 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
5 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ

概要

解体用途および建設用途に使用します。

製品仕様 H65s

運転質量 - ツール装着時 859.8 lb 390 kg
エネルギークラス 800.3 ft·lbf 1085 J
機械クラス 5 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ 5 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
ツールシャフト直径 2.7 in 68 mm
衝撃回数 720~1,740 bpm 720~1,740 bpm
最小動作圧力 1450.4 psi 10000 kPa
最小キャリア質量 6600.6 lb 2994 kg
最適な油圧流量 40~115 lpm(10~30 gpm) 40~115 lpm(10~30 gpm)
全幅 13.6 in 346 mm
全長 17.8 in 451 mm
全高 52.1 in 1324 mm
高さ - ツール別 37.5 in 953 mm
騒音レベル 124 dB 124 dB
マウンチングブラケットサイズ 大型 大型

H65s を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H65s

その他のキャンペーンを見る