| ツールシャフト直径 | 2.7 in 68 mm |
| 全長 | 25.6 in 650 mm |
| 質量 | 37.5 lb 17 kg |
| 適合性 | H65ブレーカ H65ブレーカ |
H65コーン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ブレーカアクセサリ
H65コーン
選択済み
- ツールシャフト直径
- 2.7 in
- 68 mm
- 全長
- 25.6 in
- 650 mm
- 質量
- 37.5 lb
- 17 kg
ブレーカアクセサリ
H65コンパクトプレート
- ツールシャフト直径
- 2.7 in
- 68 mm
- 全長
- 19.5 in
- 495 mm
- 質量
- 90.4 lb
- 41 kg
ブレーカアクセサリ
H65クロスカットチゼル
- ツールシャフト直径
- 2.7 in
- 68 mm
- 全長
- 25.6 in
- 650 mm
- 質量
- 37.5 lb
- 17 kg
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true