H95クロスカットチゼル

H95クロスカットチゼル ツール

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
3.5 in
88 mm
全長
34.4 in
875 mm
質量
83.8 lb
38 kg

製品仕様 H95クロスカットチゼル

ツールシャフト直径 3.5 in 88 mm
全長 34.4 in 875 mm
質量 83.8 lb 38 kg
適合性 H95ブレーカ H95ブレーカ

H95クロスカットチゼル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H95クロスカットチゼル

その他のキャンペーンを見る