H45ブラント

H45ブラント ツール

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
2 in
50 mm
全長
18.7 in
475 mm
質量
15.4 lb
7 kg

製品仕様 H45ブラント

ツールシャフト直径 2 in 50 mm
全長 18.7 in 475 mm
質量 15.4 lb 7 kg
適合性 H45ブレーカ H45ブレーカ

H45ブラント を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H45ブラント

その他のキャンペーンを見る