| ツールシャフト直径 | 2.3 in 58 mm |
| 全長 | 16.9 in 430 mm |
| 質量 | 81.6 lb 37 kg |
| 適合性 | H55ブレーカ H55ブレーカ |
ツール H55コンパクトプレート
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- ツールシャフト直径
- 2.3 in
- 58 mm
- 全長
- 16.9 in
- 430 mm
- 質量
- 81.6 lb
- 37 kg
H55コンパクトプレート を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ブレーカアクセサリ
H55コンパクトプレート
選択済み
- ツールシャフト直径
- 2.3 in
- 58 mm
- 全長
- 16.9 in
- 430 mm
- 質量
- 81.6 lb
- 37 kg
ブレーカアクセサリ
H55ブラント
- ツールシャフト直径
- 2.3 in
- 58 mm
- 全長
- 21.7 in
- 550 mm
- 質量
- 24.3 lb
- 11 kg
ブレーカアクセサリ
H55コーン
- ツールシャフト直径
- 2.3 in
- 58 mm
- 全長
- 21.7 in
- 550 mm
- 質量
- 22 lb
- 10 kg
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true