H55クロスカットチゼル

ツール H55クロスカットチゼル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
2.3 in
58 mm
全長
21.7 in
550 mm
質量
24.3 lb
11 kg

概要

ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。

製品仕様 H55クロスカットチゼル

ツールシャフト直径 2.3 in 58 mm
全長 21.7 in 550 mm
質量 24.3 lb 11 kg
適合性 H55ブレーカ H55ブレーカ

H55クロスカットチゼル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H55クロスカットチゼル

その他のキャンペーンを見る