| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 質量 | 22 lb 10 kg |
| 全幅 | 12.4 in 316 mm |
| 全長 | 17.3 in 440 mm |
| 全高 | 10.5 in 267 mm |
| ピンの直径 | 35 mm/35 mm(1.4 in/1.4 in) 35 mm/35 mm(1.4 in/1.4 in) |
| マウンチングブラケットサイズ | 小型-大型 小型-大型 |
ブラケット 2トンマウンチングブラケット - ピンオン式
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- インターフェイス形式
- ピンオン式
- ピンオン式
- 質量
- 22 lb
- 10 kg
- 全幅
- 12.4 in
- 316 mm
製品仕様 2トンマウンチングブラケット - ピンオン式
2トンマウンチングブラケット - ピンオン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ブレーカアクセサリ
2トンマウンチングブラケット - ピンオン式
選択済み
- インターフェイス形式
- ピンオン式
- ピンオン式
- 質量
- 22 lb
- 10 kg
- 全幅
- 12.4 in
- 316 mm
ブレーカアクセサリ
1/4 ydマウンチングブラケット - ピンロック
- インターフェイス形式
- ピンロック
- ピンロック
- 質量
- 134.5 lb
- 61 kg
- 全幅
- 13.4 in
- 340 mm
ブレーカアクセサリ
1トンマウンチングブラケット - ピンオン式
- インターフェイス形式
- ピンオン式
- ピンオン式
- 質量
- 55.1 lb
- 25 kg
- 全幅
- 11.8 in
- 300 mm
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true