B6チゼル - クロスカット

B6チゼル - クロスカット ツール

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
2.7 in
68 mm
全長
27.6 in
702 mm
質量
39.7 lb
18 kg

製品仕様 B6チゼル - クロスカット

ツールシャフト直径 2.7 in 68 mm
全長 27.6 in 702 mm
質量 39.7 lb 18 kg
適合性 B6ブレーカ B6ブレーカ

B6チゼル - クロスカット を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  B6チゼル - クロスカット

その他のキャンペーンを見る