大型マウンチングブラケット - S50

大型マウンチングブラケット - S50 ブラケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

インターフェイス形式
S-50カプラ
S-50カプラ
質量
126.1 lb
57.2 kg
全幅
13.4 in
340 mm

製品仕様 大型マウンチングブラケット - S50

インターフェイス形式 S-50カプラ S-50カプラ
質量 126.1 lb 57.2 kg
全幅 13.4 in 340 mm
全長 20.5 in 521 mm
全高 8.3 in 210 mm
ピンの直径 45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in) 45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in)
マウンチングブラケットサイズ 大型 大型

大型マウンチングブラケット - S50 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  大型マウンチングブラケット - S50

その他のキャンペーンを見る