概要
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
重要な仕様
10 件中 1-6 件を表示
| 作業幅 | 13.8 in 350 mm |
| 最大切削深さ | 4.7 in 120 mm |
| 必要な油圧システム | 第1補助 第1補助 |
| 全幅 | 33.7 in 856 mm |
| 全長 | 33.9 in 860 mm |
| 全高 | 31.8 in 808 mm |
| 質量 | 19.3 in 489 mm |
| 最適油圧流量 | 45~80 L/min(12~21 gpm) 45~80 L/min(12~21 gpm) |
| 最適油圧 | 150~250 bar(2,175~3,625 psi) 150~250 bar(2,175~3,625 psi) |
| ドラム速度 | 255 RPM 255 RPM |
| 最大ドラム幅 | 13.8 in 350 mm |
| 円錐形ビット | 42 42 |
| 標準ビットタイプ | 多目的 多目的 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true