PC306(水タンク付き)

PC306(水タンク付き) コールドプレーナ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

作業幅
23.6 in
600 mm
最大切削深さ
6.7 in
170 mm
必要な油圧システム
ハイフロー
ハイフロー

機能一覧

15 件中 1-6 件を表示

用途

用途

住宅および商業用途の小規模の舗装作業用に開発されており、主にアスファルト/コンクリート表面を経済的に復元することができます。舗装前の欠陥箇所の粉砕、劣化した舗装面の除去、車線の除去、専用のプレーナの使用に制約がある用途などに適しています。
セルフレベリング機能

セルフレベリング機能

コールドプレーナを地面に置くと、セルフレベリング機能により自動的に一定の深さにコントロールされるため、オペレータが調整する必要はありません。削り取った材料もしっかりと保持されます。
耐摩耗性に優れた2枚のスキッドプレート

耐摩耗性に優れた2枚のスキッドプレート

耐摩耗性に優れた2枚のスキッドプレートが地面に対して平行な位置を保つため、最高の安定性を確保します。
油圧式サイドシフト

油圧式サイドシフト

油圧サイドシフトにより、縁石や壁のような障害物の近くでも切削を行うことができます。
左右の深さを個々にコントロール

左右の深さを個々にコントロール

左右別々に深さをコントロールできるため、ドラム最大の深さを各スキッドで個別に調整できます。キャブ内から楽にゲージを確認できます。PC104とPC105モデルには、機械式の深さコントロールが個別に装備されています。PC305-PC412モデルには、油圧式の深さコントロールが個別に標準装備されています。
マックスプロプレッシャゲージ

マックスプロプレッシャゲージ

マックスプロプレッシャゲージの情報に基づいて、オペレータは取扱材料の負荷の変化に応じてスピードを調整できるため、生産性が最大限に高まります。ゲージには、プレーナ性能がリアルタイムで表示され、キャブ内で確認できます。すべてのモデルに標準で装備されています。

製品仕様 PC306(水タンク付き)

作業幅 23.6 in 600 mm
最大切削深さ 6.7 in 170 mm
必要な油圧システム ハイフロー ハイフロー
全幅 73.1 in 1858 mm
全長 56.4 in 1432 mm
全高 36.6 in 930 mm
質量 2685.2 lb 1218 kg
最適油圧流量 98~125 L/min(26~33 gpm) 98~125 L/min(26~33 gpm)
最適油圧 230~280 bar(3,300~4,000 psi) 230~280 bar(3,300~4,000 psi)
ドラム速度 149 rpm 149 rpm
オプションドラム幅/深さ 80/200、150/200、300/200、450/200、600/170 mm(3/8、6/8、12/8、18/8、24/7 in) 80/200、150/200、300/200、450/200、600/170 mm(3/8、6/8、12/8、18/8、24/7 in)
傾斜角範囲 8°左/右 8°左/右
サイドシフト走行 29.5 in 750 mm
円錐形ビット 54 54
標準ビットタイプ 多目的 多目的
水タンク容量 42.3 gal(US) 160 l

PC306(水タンク付き) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PC306(水タンク付き)

その他のキャンペーンを見る