PC310

コールドプレーナ PC310

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

作業幅
39.4 in
1000 mm
最大切削深さ
5.1 in
130 mm
必要な油圧システム
ハイフローXPS
ハイフローXPS

概要

高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。

製品仕様 PC310

作業幅 39.4 in 1000 mm
最大切削深さ 5.1 in 130 mm
必要な油圧システム ハイフローXPS ハイフローXPS
全幅 73.1 in 1858 mm
全長 44.3 in 1125 mm
全高 36.8 in 935 mm
質量 2292.8 lb 1040 kg
最適油圧流量 98~125 L/min(26~33 gpm) 98~125 L/min(26~33 gpm)
最適油圧 230~280 bar(3,300~4,000 psi) 230~280 bar(3,300~4,000 psi)
ドラム速度 155 rpm 155 rpm
傾斜角範囲 6.5°左/右 6.5°左/右
サイドシフト走行 23.1 in 587 mm
円錐形ビット 78 78
標準ビットタイプ 多目的 多目的

PC310 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PC310

その他のキャンペーンを見る