PC45

コールドプレーナ PC45

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

作業幅
17.7 in
450 mm
最大切削深さ
5.9 in
150 mm
必要な油圧システム
第1補助
第1補助

概要

高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。

製品仕様 PC45

作業幅 17.7 in 450 mm
最大切削深さ 5.9 in 150 mm
必要な油圧システム 第1補助 第1補助
全幅 37.1 in 943 mm
全長 37.3 in 947 mm
全高 34.1 in 866 mm
質量 1468.3 lb 666 kg
最適油圧流量 75~140 L/min(20~37 gpm) 75~140 L/min(20~37 gpm)
最適油圧 150~250 bar(2,175~3,625 psi) 150~250 bar(2,175~3,625 psi)
ドラム速度 220 RPM 220 RPM
最大ドラム幅 17.7 in 450 mm
円錐形ビット 48 48
標準ビットタイプ 多目的 多目的

PC45 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PC45

その他のキャンペーンを見る