超大型マウンチングブラケット - S50

ブラケット 超大型マウンチングブラケット - S50

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

インターフェイス形式
S-50カプラ
S-50カプラ
質量
175.7 lb
79.7 kg
全幅
15.7 in
400 mm

概要

マウンチングブラケットは、さまざまな機械タイプに適合するアタッチメントに対応します。

製品仕様 超大型マウンチングブラケット - S50

インターフェイス形式 S-50カプラ S-50カプラ
質量 175.7 lb 79.7 kg
全幅 15.7 in 400 mm
全長 20.9 in 530 mm
全高 8.5 in 215 mm
ピンの直径 45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in) 45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in)
マウンチングブラケットサイズ 特大 特大

超大型マウンチングブラケット - S50 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  超大型マウンチングブラケット - S50

その他のキャンペーンを見る