概要
解体用途および建設用途に使用します。
重要な仕様
6 件中 1-6 件を表示
| 運転質量 - ツール装着時 | 1166.2 lb 529 kg |
| エネルギークラス | 958.8 ft·lbf 1300 J |
| 機械クラス | 7~ 10トンミニ油圧ショベル,415 ~ 450バックホーローダ(サイドシフトなし) 7~ 10トンミニ油圧ショベル,415 ~ 450バックホーローダ(サイドシフトなし) |
| ツールシャフト直径 | 3.3 in 85 mm |
| 衝撃回数 | 400 ~ 800 bpm 400 ~ 800 bpm |
| 最小動作圧力 | 1846 psi 12728 kPa |
| 最小キャリア質量 | 18150.6 lb 8233 kg |
| 最適な油圧流量 | 60~100 lpm(15.9~26.4 gpm) 60~100 lpm(15.9~26.4 gpm) |
| 全幅 | 15.7 in 400 mm |
| 全長 | 20.9 in 530 mm |
| 全高 | 69 in 1753 mm |
| 高さ - ツール別 | 51.1 in 1298 mm |
| 騒音レベル | 135 dB 135 dB |
| マウンチングブラケットサイズ | 特大 特大 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true