| インターフェイス形式 | S-45カプラ S-45カプラ |
| 質量 | 174.8 lb 79.3 kg |
| 全幅 | 15.7 in 400 mm |
| 全長 | 20.9 in 530 mm |
| 全高 | 8.5 in 215 mm |
| ピンの直径 | 40 mm/40 mm(1.6 in/1.6 in) 40 mm/40 mm(1.6 in/1.6 in) |
| マウンチングブラケットサイズ | 特大 特大 |
ブラケット 超大型マウンチングブラケット - S45
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- インターフェイス形式
- S-45カプラ
- S-45カプラ
- 質量
- 174.8 lb
- 79.3 kg
- 全幅
- 15.7 in
- 400 mm
製品仕様 超大型マウンチングブラケット - S45
超大型マウンチングブラケット - S45 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ブレーカアクセサリ
超大型マウンチングブラケット - S45
選択済み
- インターフェイス形式
- S-45カプラ
- S-45カプラ
- 質量
- 174.8 lb
- 79.3 kg
- 全幅
- 15.7 in
- 400 mm
ブレーカアクセサリ
大型マウンチングブラケット - S45
- インターフェイス形式
- S-45カプラ
- S-45カプラ
- 質量
- 99.9 lb
- 45.3 kg
- 全幅
- 13.4 in
- 340 mm
ブレーカアクセサリ
大型マウンチングブラケット - S50
- インターフェイス形式
- S-50カプラ
- S-50カプラ
- 質量
- 126.1 lb
- 57.2 kg
- 全幅
- 13.4 in
- 340 mm
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true