CVP55

振動プレートコンパクタ CVP55

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

衝撃力
12364.5 lb
55 kN
衝撃回数
2,200 bpm
2,200 bpm
ベースプレート幅
26 in
660 mm

概要

振動作用とダイナミックフォースにより、小型でも優れた締固め性能を発揮します。

製品仕様 CVP55

衝撃力 12364.5 lb 55 kN
衝撃回数 2,200 bpm 2,200 bpm
ベースプレート幅 26 in 660 mm
締固め面積 5.7 ft² 0.53 m²
ベースプレート圧力 14.9 psi 102.7 kPa
ベースプレート長さ 41.2 in 1046 mm
最適な油圧流量 83 ~ 104 lpm(22 ~ 27 gpm) 83 ~ 104 lpm(22 ~ 27 gpm)
最小動作圧力 13,000 ~ 17,000 kPa(1,900 ~ 2,500 psi) 13,000 ~ 17,000 kPa(1,900 ~ 2,500 psi)
質量 998.7 lb 453 kg

CVP55 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

溝作業を行うCVP16

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
溝作業を行うCVP16

次について現在提供中のキャンペーンを確認  CVP55

その他のキャンペーンを見る