CV117

CV117 振動ドラムコンパクタ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ドラム幅
66 in
1676 mm
質量
2063.5 lb
936 kg
必要な油圧システム
標準フロー
標準フロー

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

用途

用途

コンクリートの流込みやアスファルトの敷設前に行う、土、砂、砂利などの締固めに適しています。アスファルトの補修作業にも最適です。
振動ポッド設計

振動ポッド設計

Caterpillar独自の振動ポッド設計が、周波数と震幅間のバランスを最適に保ち、優れたつや消し仕上げを実現します。
大きな締固め力

大きな締固め力

高い締固め力により、より少ない回数で生産性を向上。
交換可能なラバーマウント

交換可能なラバーマウント

交換可能なラバーマウントが振動を遮断し、振動性能を向上させます。
高強度の鋼製ドラム

高強度の鋼製ドラム

耐久性に優れた高強度の鋼製ドラムは、圧延加工と溶接仕上げにより、スムーズな表面と長い寿命を実現しています。
回転インターフェイス

回転インターフェイス

回転インターフェイスにより、ドラムが±15度揺動し、地面の起伏に合わせて動きます。

製品仕様 CV117

ドラム幅 66 in 1676 mm
質量 2063.5 lb 936 kg
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
全幅 73 in 1854 mm
高さ 25 in 634 mm
長さ 39.7 in 1009 mm
ドラム直径 25 in 634 mm
最適な油圧流量 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi)
ドラム速度(最大流量時) 振動2,946回/分 振動2,946回/分
ドラムのオシレーションチルト範囲 ±15度 ±15度
ダイナミックフォース 11902.7 lb 5399 kg
振幅 0.046 in 1.15 mm
モータサイズ 1.7 in³ 28 cm³
ドライブ方法 ギヤモータ - ダイレクト ギヤモータ - ダイレクト

CV117 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

作業中のCat®246Dスキッドステアローダと振動ドラムコンパクタ

路面を平滑にするCat®振動ドラムコンパクタ

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作業中のCat®246Dスキッドステアローダと振動ドラムコンパクタ
路面を平滑にするCat®振動ドラムコンパクタ

作業中のCat®振動ドラムコンパクタ

Cat®振動ドラムコンパクタの操作に関する注意事項

Cat®振動ドラムコンパクタの概要

すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

作業中のCat®振動ドラムコンパクタ
Cat®振動ドラムコンパクタの操作に関する注意事項
Cat®振動ドラムコンパクタの概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  CV117

その他のキャンペーンを見る