| 締固め幅 | 21.9 in 556 mm |
| ホイール数 | 3 3 |
| 機械クラス | 7~8トンミニ油圧ショベル 7~8トンミニ油圧ショベル |
| パッド数 | 27 27 |
| 質量 | 1267.7 lb 575 kg |
| 全長 | 39.3 in 997 mm |
| 全高 | 45.9 in 1165 mm |
| 全幅 | 21.9 in 556 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
重要な仕様
| 締固め幅 | 21.9 in 556 mm |
| ホイール数 | 3 3 |
| 機械クラス | 7~8トンミニ油圧ショベル 7~8トンミニ油圧ショベル |
| パッド数 | 27 27 |
| 質量 | 1267.7 lb 575 kg |
| 全長 | 39.3 in 997 mm |
| 全高 | 45.9 in 1165 mm |
| 全幅 | 21.9 in 556 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |