概要
振動作用とダイナミックフォースにより、小型でも優れた締固め性能を発揮します。
重要な仕様
8 件中 1-6 件を表示
| 衝撃力 | 6294.65 lb 28 kN |
| 衝撃回数 | 2,200 bpm 2,200 bpm |
| ベースプレート幅 | 17.7 in 450 mm |
| 締固め面積 | 3.4 ft² 0.32 m² |
| ベースプレート圧力 | 12.7 psi 87.6 kPa |
| ベースプレート長さ | 36.2 in 920 mm |
| 最適な油圧流量 | 53 ~ 68 lpm(14 ~ 18 gpm) 53 ~ 68 lpm(14 ~ 18 gpm) |
| 最小動作圧力 | 13,000 ~ 17,000 kPa(1,900 ~ 2,500 psi) 13,000 ~ 17,000 kPa(1,900 ~ 2,500 psi) |
| 質量 | 573.2 lb 260 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true