概要
マウンチングブラケットは、さまざまな機械タイプに適合するアタッチメントに対応します。
重要な仕様
| インターフェイス形式 | ピンオン(ピングラバ) ピンオン(ピングラバ) |
| 質量 | 33.1 lb 15 kg |
| 全幅 | 12.7 in 323 mm |
| 全長 | 17.3 in 440 mm |
| 全高 | 12.2 in 310 mm |
| ピンの直径 | 45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in) 45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in) |
| マウンチングブラケットサイズ | 小型-大型 小型-大型 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true