H80ブラント

H80ブラント ツール

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
3 in
75 mm
全長
30.5 in
775 mm
質量
57.3 lb
26 kg

製品仕様 H80ブラント

ツールシャフト直径 3 in 75 mm
全長 30.5 in 775 mm
質量 57.3 lb 26 kg
適合性 H80ブレーカ H80ブレーカ

H80ブラント を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H80ブラント

その他のキャンペーンを見る