| ツールシャフト直径 | 2.3 in 58 mm |
| 全長 | 21.7 in 550 mm |
| 質量 | 22 lb 10 kg |
| 適合性 | H55ブレーカ H55ブレーカ |
H55コーン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ブレーカアクセサリ
H55コーン
選択済み
- ツールシャフト直径
- 2.3 in
- 58 mm
- 全長
- 21.7 in
- 550 mm
- 質量
- 22 lb
- 10 kg
ブレーカアクセサリ
H55コンパクトプレート
- ツールシャフト直径
- 2.3 in
- 58 mm
- 全長
- 16.9 in
- 430 mm
- 質量
- 81.6 lb
- 37 kg
ブレーカアクセサリ
H55クロスカットチゼル
- ツールシャフト直径
- 2.3 in
- 58 mm
- 全長
- 21.7 in
- 550 mm
- 質量
- 24.3 lb
- 11 kg
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true