B6横方向スペード

ツール B6横方向スペード

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
2.7 in
68 mm
全長
27.9 in
709 mm
質量
41.4 lb
18.8 kg

製品仕様 B6横方向スペード

ツールシャフト直径 2.7 in 68 mm
全長 27.9 in 709 mm
質量 41.4 lb 18.8 kg
適合性 B6ブレーカ B6ブレーカ

B6横方向スペード を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  B6横方向スペード

その他のキャンペーンを見る