B2横方向スペード

ツール B2横方向スペード

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
1.8 in
45 mm
全長
16.3 in
415 mm
質量
11 lb
5 kg

製品仕様 B2横方向スペード

ツールシャフト直径 1.8 in 45 mm
全長 16.3 in 415 mm
質量 11 lb 5 kg
適合性 B2ブレーカ B2ブレーカ

B2横方向スペード を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  B2横方向スペード

その他のキャンペーンを見る