概要
マウンチングブラケットは、さまざまな機械タイプに適合するアタッチメントに対応します。
重要な仕様
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
| 質量 | 299.8 lb 136 kg |
| 全幅 | 49.7 in 1263 mm |
| 全長 | 14.1 in 357 mm |
| 全高 | 21.5 in 547 mm |
| マウンチングブラケットサイズ | 小型-大型 小型-大型 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true