H80横方向スペード

ツール H80横方向スペード

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
3 in
75 mm
全長
28.4 in
721 mm
質量
50.7 lb
23 kg

概要

ブレーカツールは,さまざまな異なるマテリアルを粉砕するために使用します。

製品仕様 H80横方向スペード

ツールシャフト直径 3 in 75 mm
全長 28.4 in 721 mm
質量 50.7 lb 23 kg
適合性 H80ブレーカ H80ブレーカ

H80横方向スペード を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H80横方向スペード

その他のキャンペーンを見る