H35平行スペード

H35平行スペード ツール

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
1.6 in
40 mm
全長
15 in
380 mm
質量
8.8 lb
4 kg

製品仕様 H35平行スペード

ツールシャフト直径 1.6 in 40 mm
全長 15 in 380 mm
質量 8.8 lb 4 kg
適合性 H35ブレーカ H35ブレーカ

H35平行スペード を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H35平行スペード

その他のキャンペーンを見る