| ツールシャフト直径 | 1.6 in 40 mm |
| 全長 | 13.7 in 348 mm |
| 質量 | 38.1 lb 17.3 kg |
| 適合性 | B1ブレーカ B1ブレーカ |
ツール B1コンパクトプレート
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- ツールシャフト直径
- 1.6 in
- 40 mm
- 全長
- 13.7 in
- 348 mm
- 質量
- 38.1 lb
- 17.3 kg
B1コンパクトプレート を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ブレーカアクセサリ
B1コンパクトプレート
選択済み
- ツールシャフト直径
- 1.6 in
- 40 mm
- 全長
- 13.7 in
- 348 mm
- 質量
- 38.1 lb
- 17.3 kg
ブレーカアクセサリ
B1インラインチゼル(360 mm)
- ツールシャフト直径
- 1.6 in
- 40 mm
- 全長
- 14.2 in
- 360 mm
- 質量
- 8.8 lb
- 4 kg
ブレーカアクセサリ
B1コーン
- ツールシャフト直径
- 1.6 in
- 40 mm
- 全長
- 16.9 in
- 430 mm
- 質量
- 8.8 lb
- 4 kg
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true