| インターフェイス形式 | S-30カプラ S-30カプラ |
| 質量 | 58 lb 26.3 kg |
| 全幅 | 11.8 in 300 mm |
| 全長 | 13.4 in 340 mm |
| 全高 | 6.6 in 168 mm |
| ピンの直径 | 25 mm/25 mm(1 in/1 in) 25 mm/25 mm(1 in/1 in) |
| マウンチングブラケットサイズ | 小型~中型 小型~中型 |
ブラケット マウンチングブラケット - S30
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- インターフェイス形式
- S-30カプラ
- S-30カプラ
- 質量
- 58 lb
- 26.3 kg
- 全幅
- 11.8 in
- 300 mm
製品仕様 マウンチングブラケット - S30
マウンチングブラケット - S30 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ブレーカアクセサリ
マウンチングブラケット - S30
選択済み
- インターフェイス形式
- S-30カプラ
- S-30カプラ
- 質量
- 58 lb
- 26.3 kg
- 全幅
- 11.8 in
- 300 mm
ブレーカアクセサリ
5トンマウンチングブラケット - ピンオン式
- インターフェイス形式
- ピンオン(ピングラバ)
- ピンオン(ピングラバ)
- 質量
- 33.1 lb
- 15 kg
- 全幅
- 12.7 in
- 323 mm
ブレーカアクセサリ
小型-中型マウンチングブラケット - S40
- インターフェイス形式
- S-40カプラ
- S-40カプラ
- 質量
- 69.4 lb
- 31.5 kg
- 全幅
- 11.8 in
- 300 mm
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true