7~10トンミニ油圧ショベル用ブレーカライン

7~10トンミニ油圧ショベル用ブレーカライン ライン

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全長
95.5 in
2425 mm
質量
24 lb
10.9 kg
ホースガードタイプ
布被覆
布被覆

製品仕様 7~10トンミニ油圧ショベル用ブレーカライン

全長 95.5 in 2425 mm
質量 24 lb 10.9 kg
ホースガードタイプ 布被覆 布被覆

7~10トンミニ油圧ショベル用ブレーカライン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  7~10トンミニ油圧ショベル用ブレーカライン

その他のキャンペーンを見る