概要
マウンチングブラケットは、さまざまな機械タイプに適合するアタッチメントに対応します。
重要な仕様
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 質量 | 149.9 lb 68 kg |
| 全幅 | 12.4 in 316 mm |
| 全長 | 17.3 in 440 mm |
| 全高 | 10.2 in 258 mm |
| ピンの直径 | 50 mm/50 mm(2 in/2 in) 50 mm/50 mm(2 in/2 in) |
| マウンチングブラケットサイズ | 大型 大型 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true