概要
マウンチングブラケットは、さまざまな機械タイプに適合するアタッチメントに対応します。
重要な仕様
| インターフェイス形式 | S-40カプラ S-40カプラ |
| 質量 | 106.3 lb 48.2 kg |
| 全幅 | 12.4 in 316 mm |
| 全長 | 17.3 in 440 mm |
| 全高 | 8.1 in 206 mm |
| ピンの直径 | 35 mm/35 mm(1.4 in/1.4 in) 35 mm/35 mm(1.4 in/1.4 in) |
| マウンチングブラケットサイズ | 小型-大型 小型-大型 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true