スタジオショット
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
写真 (7)
新品

G306 解体およびソーティンググラップル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

グラップル面積
5.7 ft³
160 l
質量
731.9 lb
332 kg
機械クラス
5 ~ 6トンミニ油圧ショベル
5 ~ 6トンミニ油圧ショベル

機能一覧

10 件中 1-6 件を表示

垂直穿孔サイドプレート

垂直穿孔サイドプレート

積荷の可視性が向上し、位置制御が簡単になります。プレートはHB450基準に準拠して硬化されており、優れた耐摩耗性を発揮します。
特別設計のピン

特別設計のピン

大型のピンはトルクの力に対する抵抗が高いため、耐久性が向上します。溝付きブッシュにより、簡単に給脂できます。
設計が最適化されたリンケージ

設計が最適化されたリンケージ

開閉時に最小高さが大きくなります。最適なシリンダガイダンスにより、閉じたときに高いクランプ力を保持できます。
負荷保持バルブ搭載の大型シリンダ

負荷保持バルブ搭載の大型シリンダ

高い保持力を確保することで、負荷の損失を防ぎます。負荷保持バルブは、グラップルや機械の操縦時も保持力を一定に保ち、負荷の移動を制御します。
スリム設計

スリム設計

建設現場内や、解体およびリサイクル用途のコンテナ間も簡単に操縦できます。ジャンパラインの配線が最適化されているため、損傷を防ぐことができます。
堅牢なボルトオンカッティングエッジ

堅牢なボルトオンカッティングエッジ

高い摩耗寿命を実現します。プラウボルトは沈み込み式ナットを使用し、完全に保護されています。

製品仕様 G306

グラップル面積 5.7 ft³ 160 l
質量 731.9 lb 332 kg
機械クラス 5 ~ 6トンミニ油圧ショベル 5 ~ 6トンミニ油圧ショベル
ジョー最大開口幅 50 in 1271 mm
全長(ジョー開状態) 55.3 in 1404 mm
インターフェイス形式 S40、CW-10、ピンオン S40、CW-10、ピンオン
全長(ジョー閉状態) 28.8 in 732 mm
全高(ジョー開状態) 35.2 in 894 mm
全高(ジョー閉状態) 41.6 in 1057 mm
全深さ 23.6 in 600 mm
必要な油圧システム 第2補助 第2補助
エッジマテリアル HB500と同等 HB500と同等
最適な油圧流量 グラブ90 l/min(24 gpm)| 回転33 l/min(9 gpm) グラブ90 l/min(24 gpm)| 回転33 l/min(9 gpm)
最大閉鎖力 3 Sh Ton 27 kN

G306 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

次について現在提供中のキャンペーンを確認  G306

その他のキャンペーンを見る