概要
マテリアルハンドリングとさまざまな形のマテリアルの選別を高速かつ高い生産性で行うことができるよう設計されています。
重要な仕様
9 件中 1-6 件を表示
| グラップル面積 | 8.5 ft³ 240 l |
| 質量 | 1084.7 lb 492 kg |
| 機械クラス | 7~10トンミニ油圧ショベル 7~10トンミニ油圧ショベル |
| ジョー最大開口幅 | 55.3 in 1404 mm |
| 外側ラッパの厚さ | 0.2 in 6 mm |
| 全長(ジョー開状態) | 61.5 in 1562 mm |
| インターフェイス形式 | S45、S50、CW10、ピンオン式、ピンロック S45、S50、CW10、ピンオン式、ピンロック |
| 全長(ジョー閉状態) | 34.4 in 875 mm |
| 全高(ジョー開状態) | 40.7 in 1033 mm |
| 全高(ジョー閉状態) | 47.4 in 1205 mm |
| 全深さ | 27.6 in 700 mm |
| 必要な油圧システム | 第2補助 第2補助 |
| エッジマテリアル | HB500と同等 HB500と同等 |
| 最適油圧流量 | グラブ131 l/min(35 gpm)| 回転33 l/min(9 gpm) グラブ131 l/min(35 gpm)| 回転33 l/min(9 gpm) |
| 最大閉鎖力 | 4.9 Sh Ton 44 kN |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true