B8モイル

ツール B8モイル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
3 in
75 mm
全長
29.7 in
755 mm
質量
50 lb
22.7 kg

概要

ブレーカツールは,さまざまな異なるマテリアルを粉砕するために使用します。

製品仕様 B8モイル

ツールシャフト直径 3 in 75 mm
全長 29.7 in 755 mm
質量 50 lb 22.7 kg
適合性 B8ブレーカ B8ブレーカ

B8モイル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  B8モイル

その他のキャンペーンを見る