スタジオショット
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
写真 (7)

B1コーン(360 mm) ツール

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
1.6 in
40 mm
全長
14.2 in
360 mm
質量
8.8 lb
4 kg

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

モイルツール

モイルツール

先端により貫通速度を向上させる汎用ツール。舗装面、コンクリート、岩盤、硬岩および溝掘りで使用します。
コーンツール

コーンツール

柔らかい材質に丸い穴を開けることができる多目的ツール。先端は貫通速度を高めますが、破砕方向はコントロールされません。コンクリート、岩盤および硬岩で使用します。
ブラントツール

ブラントツール

貫通ではなく振動によって破砕します。コンクリート、岩盤、溝掘り、斜面での作業および切削ラインで使用します。
チゼルツール(クロスカットおよび平行)

チゼルツール(クロスカットおよび平行)

正確な破砕ラインを作成し、コントロールするのに役立ちます。舗装面、コンクリート、岩盤、溝掘り、斜面での作業および切削ラインで使用します。

製品仕様 B1コーン(360 mm)

ツールシャフト直径 1.6 in 40 mm
全長 14.2 in 360 mm
質量 8.8 lb 4 kg
適合性 B1ブレーカ B1ブレーカ

B1コーン(360 mm) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

次について現在提供中のキャンペーンを確認  B1コーン(360 mm)

その他のキャンペーンを見る