| インターフェイス形式 | S-45カプラ S-45カプラ |
| 質量 | 99.9 lb 45.3 kg |
| 全幅 | 13.4 in 340 mm |
| 全長 | 20.3 in 516 mm |
| 全高 | 6 in 153 mm |
| ピンの直径 | 40 mm/40 mm(1.6 in/1.6 in) 40 mm/40 mm(1.6 in/1.6 in) |
| マウンチングブラケットサイズ | 大型 大型 |
ブラケット 大型マウンチングブラケット - S45
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- インターフェイス形式
- S-45カプラ
- S-45カプラ
- 質量
- 99.9 lb
- 45.3 kg
- 全幅
- 13.4 in
- 340 mm
製品仕様 大型マウンチングブラケット - S45
大型マウンチングブラケット - S45 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ブレーカアクセサリ
大型マウンチングブラケット - S45
選択済み
- インターフェイス形式
- S-45カプラ
- S-45カプラ
- 質量
- 99.9 lb
- 45.3 kg
- 全幅
- 13.4 in
- 340 mm
ブレーカアクセサリ
小型-大型マウンチングブラケット - S40
- インターフェイス形式
- S-40カプラ
- S-40カプラ
- 質量
- 106.3 lb
- 48.2 kg
- 全幅
- 12.4 in
- 316 mm
ブレーカアクセサリ
超大型マウンチングブラケット - S45
- インターフェイス形式
- S-45カプラ
- S-45カプラ
- 質量
- 174.8 lb
- 79.3 kg
- 全幅
- 15.7 in
- 400 mm
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true