B4コーン

ツール B4コーン

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
2.1 in
53 mm
全長
22.9 in
582 mm
質量
19.8 lb
9 kg

概要

ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。

製品仕様 B4コーン

ツールシャフト直径 2.1 in 53 mm
全長 22.9 in 582 mm
質量 19.8 lb 9 kg
適合性 B4ブレーカ B4ブレーカ

B4コーン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  B4コーン

その他のキャンペーンを見る