5~9トンミニ油圧ショベル用ブレーカ配管

ライン 5~9トンミニ油圧ショベル用ブレーカ配管

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全長
70.9 in
1800 mm
質量
9.6 lb
4.344 kg
ホースガードタイプ
布被覆
布被覆

概要

車両油圧システムをB4、B4s、B6、B6s、B8、およびB8sブレーカに接続するために使用されます。

製品仕様 5~9トンミニ油圧ショベル用ブレーカ配管

全長 70.9 in 1800 mm
質量 9.6 lb 4.344 kg
ホースガードタイプ 布被覆 布被覆

5~9トンミニ油圧ショベル用ブレーカ配管 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  5~9トンミニ油圧ショベル用ブレーカ配管

その他のキャンペーンを見る