H65平行スペード

H65平行スペード ツール

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
2.7 in
68 mm
全長
22.4 in
570 mm
質量
33.1 lb
15 kg

製品仕様 H65平行スペード

ツールシャフト直径 2.7 in 68 mm
全長 22.4 in 570 mm
質量 33.1 lb 15 kg
適合性 H65ブレーカ H65ブレーカ

H65平行スペード を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H65平行スペード

その他のキャンペーンを見る