B1クロスカットチゼル(360 mm)

ツール B1クロスカットチゼル(360 mm)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
1.6 in
40 mm
全長
14.2 in
360 mm
質量
8.8 lb
4 kg

概要

ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。

製品仕様 B1クロスカットチゼル(360 mm)

ツールシャフト直径 1.6 in 40 mm
全長 14.2 in 360 mm
質量 8.8 lb 4 kg
適合性 B1ブレーカ B1ブレーカ

B1クロスカットチゼル(360 mm) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  B1クロスカットチゼル(360 mm)

その他のキャンペーンを見る