H95コーン

H95コーン ツール

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
3.5 in
88 mm
全長
34.4 in
875 mm
質量
83.8 lb
38 kg

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat

設計基準

この発電装置は、NFPA 110規格に準拠し、ワンステップで100%定格負荷に対応し、ISO 8528-5過渡応答に適合しています。
Cat

Catディーゼルエンジン

  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数多くの用途で効果を実証
  • 4行程のディーゼルエンジンは、最小質量で一貫した性能と優れた燃費を兼ね備えている
  • Cat

    発電機

  • Catエンジンの性能と出力特性に適合
  • 業界をリードする機械電子設計
  • 業界トップクラスのモータ始動性能
  • 高い効率
  • Cat

    Cat EMCPコントロールパネル

    EMCPコントローラは、Cat機械に期待される信頼性と耐久性を備えています。EMCP4は、出力とエンジンの作動に関する広範な情報を提供し、信頼性の高い発電装置の運転を保証する拡張可能なコントロールプラットフォームです。EMCP4システムは、プログラミングと拡張モジュールにより、ニーズに合わせてさらにカスタマイズすることができます。
    Cat

    耐震認証

  • 耐震認証に対応しています。
  • 固定要件は現場固有で、発電装置のサイズ、質量、コンクリート強度など、さまざまな要素によって異なります。
  • IBC認証では、専門エンジニアによる固定システムの確認と承認が必要
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007、CBC 2010
  • OSHPDにより事前承認済み。カリフォルニアにおけるヘルスケアプロジェクトで使用するOSP-0321-10を添付
  • Cat

    単一の供給元

    認定されたねじり振動分析による完全なプロトタイプ試験を実施

    製品仕様 H95コーン

    ツールシャフト直径 3.5 in 88 mm
    全長 34.4 in 875 mm
    質量 83.8 lb 38 kg
    適合性 H95ブレーカ H95ブレーカ

    H95コーン 標準装備

    エアインレットシステム

    • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

    コントロールシステム

    • EMCP 4.2B
    • 非常停止押しボタン
    • 24 VDC動作
    • 環境シールドフロントフェイス
    • テキストアラーム/イベントの説明
    • 発電装置取付け - 後方向き
    • 発電装置パッケージ同梱品:
    • Caterpillarの電圧レギュレータ
    • IVRには受動的ドループ機能装備
    • 三相電圧センシング
    • KVAR/PFモード
    • RFIサプレッション
    • RFIサプレッション
    • 最小/最大励磁機
    • リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
    • コントロール:
    • 速度調整
    • 自動/始動/停止コントロール
    • エンジン冷却
    • エンジンサイクルクランク
    • アラーム確認
    • ランプテスト
    • 負荷ヒストグラム機能
    • PLC機能
    • カスタマイズ可能なスクリーン
    • 0 True RMS ACメータリング
    • 三相
    • +/- 2 %の精度
    • デジタル表示:
    • RPM
    • DC電圧
    • 動作時間
    • 油圧(psi、kPa、bar)
    • クーラント温度
    • V(L-LおよびL-N)
    • 周波数(Hz)
    • A(位相別および平均)
    • 力率(位相別および平均)
    • kW(位相別、平均、%)
    • kVA(位相別、平均、%)
    • kVAr(位相別、平均、%)
    • kW-hr(合計)
    • kVAr-hr(合計)
    • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示: 油圧低下 - 冷却水温度上昇 - 過回転 - 非常停止 - 始動エラー(オーバークランキング) - 冷却水温度低下 - クーラントレベル低下
    • 油圧低下
    • 冷却水温度上昇
    • オーバースピード
    • 非常停止
    • 始動せず(オーバークランキング)
    • 冷却水温度低下
    • 冷却水レベル低下
    • プログラム可能な保護リレー機能:
    • 発電機位相順序
    • 過電圧/電圧不足(27/59)
    • オーバー/アンダー周波数(81 o/u)
    • 逆出力(kW)(32)
    • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
    • 過電流(50/51)
    • 通信:
    • アクセサリモジュールデータリンク
    • シリアル通知装置モジュールデータリンク
    • Cat Connect(Catコネクト)
    • アナログ入力3個
    • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個
    • 選択したオプションにより異なるI/O数:
    • プログラム可能なリレー出力: 4つ(フォームA)
    • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
    • プログラム可能なデジタル出力1個

    冷却系統

    • 認証取得のPGS標準装備
    • ATAAC - 3516Eパッケージラジエータ(出荷時装着済み)

    排気システム

    • 乾式排気マニホールド
    • フランジ表面アウトレット

    燃料系統

    • セカンダリ燃料フィルタ
    • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
    • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
    • セカンダリ燃料フィルタ

    ゼネラル

    • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillarイエロー
    • 右側整備
    • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
    • SAE標準回転

    発電機およびアタッチメント

    • 三相ブラシレス、突極
    • 6リード
    • 低電圧: ランダム巻線 - 内部励起 - コイル温度検出器 - NEMAクラスHインシュレーション、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C) - バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口 - NEMA標準穴パターン
    • 中電圧:
    • 成形巻線
    • 永久磁石
    • コイル温度検出器
    • NEMAクラスHインシュレーション、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
    • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
    • NEMA標準穴パターン
    • 高電圧:
    • 成形巻線
    • 永久磁石
    • コイル温度検出器
    • 結露防止スペースヒータ
    • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)

    制御システム

    • ADEM A3

    資料

    • 英語

    潤滑系統

    • 潤滑油
    • ギヤ式潤滑油ポンプ
    • 一体型潤滑油クーラ
    • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
    • オイルドレーンラインおよびバルブ
    • フュームディスポーザル

    マウンチングシステム

    • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
    • 防振マウント(組込みなしで出荷)
    • ゴム製防振マウント(組込みなしで出荷)

    始動系統

    • 24 Vスタータモータ
    • 45 A充電オルタネータ
    • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
    • バッテリディスコネクトスイッチ

    H95コーン オプション装備品

    コントロールシステム

    • EMCP 4.3、EMCP 4.4

    エアインレットシステム

    • シングルエレメントフィルタ
    • 二重エレメントエアクリーナ

    冷却系統

    • 標準周囲温度用ラジエータ
    • 標準周囲温度用ATAACラジエータ
    • オプションの取付けラジエータ
    • オプション取付けATAACラジエータ
    • ウォータレベルスイッチゲージ
    • 冷却水

    クランクケースシステム

    • エクスプロージョンリリーフバルブなし
    • エクスプロージョンリリーフバルブ
    • 換気システム

    排気システム

    • エルボ
    • フランジおよび排気エキスパンダ
    • フランジ
    • フレキシブルフィッティング
    • Yアダプタ
    • マフラ
    • 排気オフセット
    • Tier 4クリーンエミッションモジュール
    • Tier 4ドーズキャビネット
    • Tier 4クリーンエミッションMODキット
    • クリーンエミッション部品

    燃料系統

    • プライマリ燃料フィルタ
    • 燃料プライミングポンプ(Tier 4) - 手動または電動

    ゼネラル

    • US AIDエンブレム
    • 特殊塗装(Caterpillarイエロー以外の色または高性能塗料)

    発電装置およびアタッチメント

    • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム
    • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600および1,800フレーム
    • スペースヒータ
    • 発電機の変換
    • スペースヒータ用サーモスタット
    • オルタネータエアクリーナ
    • ディファレンシャル変流器(DCT)
    • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス

    計器類

    • 高温計と熱電対

    潤滑系統

    • 標準サンプ内の潤滑油
    • オイルレベルレギュレータ
    • 予潤滑ポンプ

    マウンチングシステム

    • パック式低効率アイソレータ
    • スプリング式振動アイソレータ
    • IBC振動アイソレータ

    電源接続

    • 発電装置とターミナルボックス間の接地ケーブル
    • ニュートラル接地接続
    • センターポストバスバー
    • 右側電源接続
    • 左側電源接続
    • 後部電源接続
    • 2,700フレーム、4リード、4ターミナル
    • 低電圧サーキットブレーカ

    特別試験/レポート

    • カナダ規格協会認証
    • IBC認定
    • OSHPD認定
    • PGS試験レポート(1.0力率)
    • PGS試験レポート(0.8力率)
    • 標準エンジン試験料金
    • 発電装置試験レポート
    • 燃料消費試験
    • 発電装置燃料消費試験
    • ねじれ振動分析レポート

    始動および充電

    • エンジンバーリング装置
    • 24 Vバッテリセット - 乾式
    • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器
    • スタータモータ
    • エアスタータモータ
    • スタータカバー
    • 空気圧レギュレータ
    • ジャケットウォータヒータ

    拡張サービス保証

    • プラチナ、ゴールド、シルバー保証

    H95コーン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

    製品パンフレットなどをダウンロードできます!

    主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

    メディア・ギャラリ

    スタジオショット

    正面

    上面

    左側

    後面

    底面

    右側

    スタジオショット
    正面
    上面
    左側
    後面
    底面
    右側

    次について現在提供中のキャンペーンを確認  H95コーン

    その他のキャンペーンを見る