スタジオショット

ブラケット マウンチングブラケット - CW-05

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

インターフェイス形式
CW-05カプラ
CW-05カプラ
質量
94.8 lb
43 kg
全幅
12.4 in
316 mm

概要

Hシリーズブレーカと使用するマウンチングブラケット。

製品仕様 マウンチングブラケット - CW-05

インターフェイス形式 CW-05カプラ CW-05カプラ
質量 94.8 lb 43 kg
全幅 12.4 in 316 mm
全長 17.3 in 440 mm
全高 9.3 in 235 mm

マウンチングブラケット - CW-05 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側