スタジオショット

ブラケット マウンチングブラケット - ピンオン式

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
165.3 lb
75 kg
全幅
17.7 in
450 mm
全長
29.8 in
758 mm

概要

Hシリーズブレーカと使用するマウンチングブラケット。

製品仕様 マウンチングブラケット - ピンオン式

質量 165.3 lb 75 kg
全幅 17.7 in 450 mm
全長 29.8 in 758 mm
全高 12.3 in 312 mm
ピンの直径 45/50 mm(1.77/1.97 in) 45/50 mm(1.77/1.97 in)
インターフェイス形式 CW-10カプラ CW-10カプラ

マウンチングブラケット - ピンオン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  マウンチングブラケット - ピンオン式

その他のキャンペーンを見る